You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 全金属电感式接近开关
  2. 应用

应用

外壳 特征 食品和卫生应用 机床 钢铁和汽车 ATEX认证 带IO-Link端口的版本 适合狭小空间的版本
IxT 工作温度高达100°C      
IxC 耐受冷却液和润滑剂        
IxR 非粘性涂层          
Ix5xxA 抗冲击能力达4焦耳          

食品行业

卫生外壳设计以及高防护等级和高耐温能力
在食品行业,外壳材料不仅要应对快速温度变化,还要应对日常清洁所用的腐蚀性介质。
全金属传感器采用坚固的材料制成,耐腐蚀性强,适用于极端应用。其高质量的不锈钢外壳防护等级达IP65到IP69K,是在包含清洁剂和高湿度的应用中长期使用的理想选择。I*T系列即使在温度快速变化或高达100 °C的环境中,也能可靠检测末端位置。

外壳紧凑,无最小距离限制,适用于狭小空间

摘自产品组合
外壳
螺纹
总长 [mm] 检测范围 [mm]
/ 安装
订货号
M12 x 1 45 5 qf IFT259
M12 x 1 45 6 nf IFT260
M18 x 1 45 10 qf IGT261
M18 x 1 45 12 nf IGT262
M30 x 1.5 50 18 qf IIT245
M30 x 1.5 65 25 nf IIT246

安装方式说明
qf= 准齐平安装
nf= 非齐平安装

机床

采用专门的密封设计,可在冷却液和润滑剂中可靠使用
润滑油和冷却液会对机床中安装的组件造成影响。标准版本在许多应用中难以胜任。而I*C系列专为该行业开发。其螺纹管和正面都采用高级不锈钢(316L)制成。这种密封设计再结合配套的ecolink连接器,可保证在各类应用中免维护运行,例如机床或长期存在冷却液或润滑剂影响的系统。

摘自产品组合
外壳
螺纹
电气
连接
总长 [mm] 检测范围 [mm]
可齐平安装
订货号
M12 x 1 M12连接器 60 4 IFC277
M12 x 1 2 m电缆 40 4 IFC278
M18 x 1 M12连接器 60 7 IGC260
M18 x 1 2 m电缆 40 8 IGC261
M30 x 1.5 M12连接器 45 12 IIC236
M30 x 1.5 2 m电缆 65 15 IIC237

钢铁和汽车行业

焊接应用的理想选择
在钢铁行业和汽车行业,焊渣不仅会对感应面造成影响,还会对螺纹套管产生影响。采用非粘性涂层和坚固感应面的全金属设计是确保在这些行业中可靠使用的理想解决方案。
此外,坚固的不锈钢设计还可在加工期间可靠防护磨蚀性部件。凭借全新的传感器技术,强大的重载型号对电磁场不敏感。它们甚至可在电动制动器旁边绝对可靠地运行。

摘自产品组合
外壳
螺纹
电气
连接
总长 [mm] 检测范围 [mm]
可齐平安装
订货号
M12 x 1 M12连接器 45 4 IFR207
M12 x 1 2 m电缆 40 4 IFR212
M18 x 1 M12连接器 45 8 IGR207
M18 x 1 2 m电缆 40 8 IGR212
M30 x 1.5 M12连接器 50 15 IIR207
M30 x 1.5 2 m电缆 45 15 IIR212

危险区域中的使用

许多国际认证都针对存在粉尘或危险气体的区域的使用。通过3G/3D或2D认证的传感器可直接连接至系统控制器。这些设备的外壳和外壳部件以及EVCxxA系列的配套连接器都经过测试,可耐受高达4 J的冲击。

外壳
螺纹
总长 [mm] 检测范围[mm]
/ 安装
订货号
M12 x 1 60 3 f IF503A
M12 x 1 60 3 f IF504A
M12 x 1 70 6 nf IF505A
M18 x 1 70 5 f IG510A
M18 x 1 70 12 nf IG511A
M18 x 1 70 5 f IG512A
M30 x 1.5 70 10 b II502A
M30 x 1.5 70 25 nf II503A

安装方式说明
b = 齐平安装
nb = 非齐平安装

带IO-Link端口的版本

利用IO-Link进行可靠的毫米级距离测量
利用传感器测量技术,可以永久监测与目标的距离。由于机械距离的变化可以被立即检测到,因此可以及时采取预防性的调整措施,从而减少可能的停机时间。智能传感器配置文件可提供多种不同的设置选项。开关点和输出功能都可配置。由于利用IO-Link接口可以获取任何所需的设置,因此无需再保留不同传感器类型的库存。

全金属传感器一览

全金属传感器适用于任何要求采用特殊机械设计的应用。无论是可承受1焦耳冲击或振动的标准版本还是可承受4焦耳冲击或振动的ATEX版本,ifm全金属传感器都可轻松应对任何应用挑战,并实现免维护运行。我们的宗旨是安装简便。