You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

优势一览:

  • 抗冲击、抗振动能力达1焦耳(ATEX版本可达4焦耳)
  • 防护等级达IP 65到IP 69K,对冷却液和润滑剂或腐蚀性清洁剂有高防护能力
  • 耐高温并采用高质量不锈钢外壳,适用于食品行业中的严苛环境
  • 利用IO-Link技术可提供精确的距离值,并可实现定向维护
  • 可提供采用非粘性涂层的版本,防止焊渣粘附
  • 外形紧凑,无最小空间限制,适用于狭小空间

免维护且可靠性高,适用于极端环境

全金属传感器适用于任何要求采用特殊机械设计的应用。无论是可承受1焦耳冲击或振动的标准版本还是可承受4焦耳冲击或振动的ATEX版本,ifm的全金属传感器都可轻松应对任何应用挑战,并实现免维护运行。我们的宗旨是安装简便。凭借受保护的齐平安装方式以及更大的开关距离,这些传感器还具备足够的过量增益,可以确保可靠的检测。