You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 3D 物体识别
  2. 技术

O3D 技术

包含 PMD 光飞时间技术的 O3D 3D 传感器

光飞时间 (ToF) 通过测量光的光飞时间,可以确定单个像素与目标之间的像素级距离值。 因此,3D 信息的生成没有任何实时迂回。 最有名的 ToF 技术是 PMD(光子混频器件)。

PMD 光飞时间技术只需一张 23,232 像素、没有运动模糊的三维图像即可确保场景和物体的检测。 场景由经调制的不可见红外光照明,反射回的光线由 PMD 传感器拾取。

包含 PMD 光飞时间技术的 O3D 3D 传感器

1

红外 LED

由防刮玻璃保护的四个高功率 IR LED (850nm) 照明 O3D 的整个视场,覆盖 0.3m 至 5m 的范围。

2

镜头

镜头决定了 O3D 的视场。 70° x 51° ,60° x 45° 和 40° x 30° 备选件可用于对应用进行最好的调节。

3

光飞时间图像传感器

PMD 光飞时间图像传感器可分辨 176 x 132 像素场景。 传感器同时配备有获得专利的背景抑制功能,使其不会因应用环境中光照条件的变化而受到影响。

4

M12 以太网过程数据接口

M12 以太网接口可用于设定传感器参数,也可用于通过工业以太网 (TCP/IP & EIP) 进行传出数据的通信。 参数的设定可使用免费的 ifm Vision Assistant 进行。

5

M12 电源供应器

8 插脚 M12 连接器既可用于传感器的电源供应,也是用于数字和模拟输出的接口。