You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 量热式压缩空气流量计
  2. 应用
  3. 去离子水

去离子水的测量

注释:
非常合适

很合适

合适

不合适
 
可用

不可用
某种程度上合适——这种情况下,请咨询我们的服务中心400 880 6651
  涡街   量热式
浸入传感器
 
  产品详情   产品详情  

测量原理

涡街

 

量热

 

精度

 

 

压力损失

 

 

方向检测

 

 

流量表(累计流量)

 

 
介质:        

非导电介质

 

 

低浓度的
化学液,
例如< 5%的氢氧化钠溶液

 

 
耐受性        

温度波动

 

 

粘度变化

 

 

空气成分

 

 

颗粒物

 

 

压力峰值

 

 

沉积物

 

 

振动

 

 
安装        

无需入口管长度要求

 

 
涡街 特点


测量原理 :

产品系列 :

  • SV系列

公称通径(DNxx)

  • DN6...DN25

测量范围

  • 0.5...150 l/min

精度

  • ± 2 % VMR

介质温度

  • -40...100°C

额定压力

  • 12 bar

要求:

  • 安装无振动
  • 无粘度变化
  • 必须考虑入口和出口管长度

行业:

  • 汽车行业
  • 机器人与自动化
  • 电子

亮点

  • 压力损失小
  • 利用纯文本显示辅助设置
  • 12 V版本

过程值

  • 流量
  • 温度
  • 设备状态/诊断信息
返回页面顶部  

量热式浸入传感器

特点


测量原理 :

产品系列

  • SI、SA和SF系列

公称通径

  • 不受DN规格限制

测量范围

  • 液体0.04...3 m/s
  • 气体0.6...100 m/s

精度

  • 液体 ± (7 % MV + 2 % VMR)
  • 气体 ± (10 % MV + 2 % VMR)

精度

  • -20...90°C

额定压力

  • 最高达300 bar

要求:

  • 必须考虑入口和出口管长度
  • 导热介质
  • 避免快速温度变化

行业:

  • 汽车行业
  • 机器人与自动化
  • 水处理行业
  • 船舶自动化
  • 食品行业

亮点:

  • 不受标称管径限制
  • 接液介质可选多种材料
  • 易于设置

过程值

  • 点流速
  • 温度
  • 设备状态/诊断信息
  • 计算流量
返回页面顶部  

产品平台 -> 流量传感器 / 流量计