- TCC
- 开箱即用的性能
开箱即用的性能
ifm希望客户能像我们自己一样信赖我们的温度测量仪。我们对每个TCC传感器都进行了全面测试,确保它们是市面上最为稳定、可靠且准确的温度检测产品。
ifm校准实验室获得了A2LA的认可,符合国际标准ISO 17025——测量行业最严格的质量标准。该实验室所使用的设备都具有NIST标准可追溯性,并可在生产线上复制生产。为了确保产品的精度和可靠性,我们在校准实验室中对TCC系列产品进行了产品性能和技术规范性能的对比测试。然后,我们还将TCC的性能与其他3家主流制造商的产品进行对比。
开箱即用的精度
我们将15款来自各制造商的无温度应力的全新仪器在5 °C、20 °C、65 °C、95 °C和123 °C温度下置于我们的测试设备中。图中的每个点代表一个数据点,水平线则代表制造商数据表中的规范。TCC的偏差非常小,证明了我们制造过程的高精密控制水准。
开箱即用的重复精度
重复精度表示传感器在任何时刻的检测可靠度。这里,我们根据所有样品的平均检测精度与所有检测平均精度之间的差异来确定重复精度。TCC的重复精度小于0.015 °C,因此能自始至终提供可重复的测量结果。
环境温度对精度的影响
环境温度变化会造成传感器电子元器件发生漂移,从而可能影响测量值的精度。理想情况下,环境温度应对测量值的精度不造成任何影响。制造商对环境温度升高或降低导致的精度偏差的允许范围进行了定义。我们将该规格称为“温度系数”,但其他制造商可能使用不同的术语。
为了测试环境温度的影响,我们将端部的RTD元件替换为固定电阻来模拟稳定的过程温度。然后将传感器置于热处理室中,并暴露在-50 °C、25 °C和85 °C温度下,测量过程温度的变化。每个点代表一个测量点,水平线则代表已经发布的数据表规格。