You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

深度探索TCC温度变送器

您信赖您的温度测量仪吗?

温度是过程控制中最重要的测量值之一。在食品饮料行业,准确稳定的温度检测是保障食品质量和安全的关键。那么,假如过程温度不准确会怎样?

ifm TCC温度变送器(以下简称TCC)应运而生,专为应对传统温度检测产品面临的挑战而设计

传感器健康状态一目了然
“校准自检技术”可实时监测产品精度。当精度偏差超出用户自定义公差时,TCC会发出相应的电子信号,同时LED会变为蓝色,提供视觉指示。
IO-Link提供关于过程状态的深度信息
与模拟通信方式相比,数字通信无信号损失,因此测量精度和可靠性更高。
一体式外壳排除了异物侵入的可能
水分渗入是造成温度漂移的主要原因。TCC采用全焊接316不锈钢结构,可避免水分渗入。
丰富的探头长度和过程接口规格
包括1.5”和2”卡盘(6 mm直径)以及G1/2”卫生型过程连接件(探头长度可达550 mm),适用于大多数应用。
通过智能诊断监测精度
端部的2个RTD元件可沿相反方向响应温度变化,且微处理器可对其进行监测,并发现任何可能的精度降低情况。