You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. TCC
  2. 应用

应用

巴氏灭菌系统

蒸汽巴氏灭菌系统可引起大量的冲击和振动。

  • TCC结构非常坚固耐用,甚至适用于这类应用

温度控制是可靠灭菌的关键。灭菌不当可能造成产品损失。

  • 通过TCC的校准自检功能自动化测量不确定性

CIP滑橇

为了确保充分清洁,CIP清洗过程包含多个冷热液体循环。这种热冲击可能导致温度测量产品发生漂移,带来测量不确定性。

  • 由于采用特殊结构的感应元件系统,TCC可耐受热冲击
  • 外壳上的LED可提供测量不确定性的明显指示

冷藏容器

冷藏储罐中的凝露会侵入传统的“恒压室/冰球形”变送器中。

  • TCC采用一体式密封结构,可防止水分渗入

温度控制是保证产品质量的关键。

  • 通过TCC的校准自检功能自动化测量不确定性

油库

每个油箱都有多个测量点,包括温度、液位、压力、电导率等。为了保持生产运转,每个仪器都需接线和信号处理。

  • TCC配有IO-Link接口,可提供数字化网络,实现高性价比的安装
  • TCC传感器可提供两种测量值,实现冗余测量,而无需额外成本。