- 阀门传感器
- 手动阀
针对手动阀和球形阀的位置反馈
针对手动阀和球形阀的末端位置反馈
通过该安装套件,可轻松将反馈传感器固定至手动启动的阀门。 一系列传感器和凸轮可用于 VDI/VDE 3845 的 80 x 30 mm 执行器接口。 整个系统可在 -30...80 °C 的环境温度下使用。
多功能且灵活
上半部分由 Vestamid 制成,可在危险区域运行。 下半部分可装在很多 ISO 法兰阀门 (DIN EN ISO 5211) 上,它通过轴外伸部件与阀轴连接。 不锈钢组件确保延长使用寿命。
适用于:
适用于 F04 到 F10 的 ISO 顶部法兰阀门。
易于安装:
可轻松安装到手动阀和球形阀。
弹性灵活:
高度可调整,灵活。
使用寿命长:
近乎无法破坏的不锈钢组件,可耐受各式化学品的侵蚀。
防护:
适于危险区域。