You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 阀门传感器
  2. 升杆阀门

升杆阀门的位置反馈

精确监控升杆阀门
efector valvis 可分辨低至 0.2 mm 的阀杆行动。 在测量距离内,可通过按钮设定三个阀门位置(如“开启”“关闭”位置调节)。

在模拟版本的 efector valvis 中,整个测量距离通过标准模拟信号传送至 PLC。

在高分辨率的帮助下,传感器可对密封磨损的开始等状况进行检测。 这意味着,传感器可用于基于状况的维护。

集成 AS-i:
AS-i 通信系统特别适合多个阀门的反馈。因此,efector valvis 也可用于集成的 AS-i 接口。

轻松设定:
通过按钮进行简易的设定将取代对应阀门位置的机械调整。

各式适配器
ifm 提供用于各种阀门类型的适配器,如用于连接各种升杆阀门的 APV/SPC、Bardiani 和 GEA。

可自由编程: efector valvis 将阀门活塞位置通过三个开关输出产生信号: 阀门开启、阀门关闭和其他中间位置等,用于检测位置调节或密封磨损。

升杆阀门终端位置监控
升杆阀门的终端位置通常通过电感式接近开关监控。 这些传感器可提供高防护等级(高达 IP 68 / 69K),且专为大温度范围设计,可承受例如高压蒸汽清洁等流程,不会存在问题。 小的传感器公差可精确检测位置。 安装位置可在执行器之上和之下,可开放安装或安装于外壳中。 要最大限度减少配线,使用 AS-i 总线系统是个不错的选择。
多个传感器可连接到数个分散式 AS-i 模块。 从模块使用 2 线 AS-i 总线电缆,将信号传送到主站或控制器。

坚固耐用
久经考验,可耐受卫生与潮湿区域的极端要求。 采用可长期承受高温、热震与腐蚀性清洁剂的设计。

食品级:
外壳完全采用不锈钢或结合 PEEK 制造。

弹性灵活:
不同应用安装采用共通的外壳类型和长度。 更长的感应范围可确保针对机械公差的灵活安装。

侵入防护:
侵入防护高达 IP 69K,可防止湿气进入。

安全连接:
ecolink EVF – 卫生和潮湿区域的最佳连接器。

针对阀门和阀门执行器的反馈系统