You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 阀门传感器
  2. 阀门执行器

用于阀门执行器的位置反馈

以一个传感器检测两个位置
阀门传感器主要由同一外壳中交叠的两个电感式接近开关组成。 根据凸轮的方向,上方或下方传感器会触发。

优点:
工作系统零接触,绝对不会磨损。 可最大限度确保可靠,拥有长久的使用寿命。

凸轮有两种设计可用:
用于目标偏移 90° 的标准应用型号,或拥有可调节开关角度的型号。

预安装的阻尼元件可最大限度减少安装复杂度。

从外侧可以看到凸轮的方向。 因而可以在轴的末端轻松插入和固定,无须复杂调节。 凸轮专为高度为 30mm 或 20mm 的轴设计(带有适配器)。 由于标准化的机械尺寸和孔位,传感器和凸轮可在所有常见执行器上安装。

永久可靠:
采用非接触式感应开关原理,不会磨损。
由于仅使用不会腐蚀的材料,拥有长久的使用寿命。

随时可投入工作:
带坐标的固定配件,方便快速安装。

阀门位置查看:
传感器上的 LED 表示阀门位置。 凸轮上的位置指示器可确保在远处也能清晰看到阀门位置。

NAMUR 阀门符合标准:
符合用于统一连接点的德国标准 VDI/VDE 3845。

借助 AS-i 连接获取气动 90 度回转执行器上的位置反馈

位置反馈与阀门控制
T 系列 ifm 阀门传感器用于位置监控和通过电磁阀控制气动阀执行器。

最多两路输入和输出信号可通过 2 线总线电缆,使用 AS-i 传送至AS-i 主站;相比传统配线而言,此种方案成本较低。

仅一个 AS-i 主站即可监控和开关多达 62 个执行器和电磁阀。 出于诊断目的,阀门处的断线和短路会被监控。 如此可提供额外的安全性。

系统解决方案:
AS-i 是独立于制造商的现场一线传感器和执行器进行总线连接的标准。ifm electronic 将 AS-i 作为一套一体化解决方案提供。

可靠:
精细的 AS-i 技术可提供高可靠性,延长机械正常运转时间。

简便易用:
通过模块化的结构和灵活的连接技术,可确保与 AS-i 系统的轻松集成。

优化的成本:
2 线扁平电缆负责传送数据和能源,无需复杂的并联配线。

针对阀门和阀门执行器的反馈系统