物体检查类型 O2V
检查物体和场景的多种特性。
用于包装、生产和质量控制的物体检查。
普通的视觉传感器基于定义好的轮廓对部件进行检查(如轮廓传感器 O2D),新的 O2V 像素计数器则基于不同的特征来完成工作。
取代定义好的轮廓,用户可确定传感器使用的相关特征,用以对物体或场景进行评估。在可自由选择的容差范围内,传感器可确定物体的区域、大小、圆度或紧致性等特征。
灰阶值也可用于评估。O2V 视觉传感器能可靠地用于运输和生产容器的满/空状态监控。
灵活
通过多种特征获得多样的评估参数,进行可靠的物体检查。一个单元中可保存 32 种场景和最多 24 种不同对象。
一目了然
多种版本具有不同视角,适用于不同的视野大小。
安全
密码保护,防止未经授权的访问。
尽在记录之中
带有故障存储器的数据记录器
视觉传感器可检测粘性标签或压印内容的存在与否,如生产日期及保质期等。传感器也能可靠地检测彩色标记,如机械或手工安放的安装点或缺陷标记。
自动夹持器系统的双层板检测在汽车工业中常常使用,与钢板计数或紧固夹一样常见。由于它们的反射多样,很难通过轮廓的方式来表示它们。
通过焊接高温所造成的不同程度蓝色,像素计数器可检查焊缝、焊点或焊接区。即便非规律施加的材料,如胶水或油脂,均可进行检测。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/vision-sensoren/ifm-field-of-view-o2-gb.jpg?v=1623050177)
操作距离 / 视场大小