• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

IO-Link를 보유한 T-슬롯 실린더 센서

다기능 실린더 모니터링

2개의 설정 가능한 하드웨어 출력을 가진 본 IO-Link 센서는 장비를 즉시 업그레이드합니다. 출력은 어플리케이션의 요구사항에 맞게 설정될 수 있습니다. 감지범위가 50mm인 고해상도 프로세스 값은 지속적인 모니터링과 IO-Link를 통한 디지털 전송을 가능하게 합니다. Teach 기능과 Bluetooth 어댑터를 통해 설치된 센서를 기계 외부에서 쉽게 조정할 수 있습니다.

2개 대신 1개 센서: 쇼트 스트로크 실린더에서는 이전의 경우와 같이 기존의 두 센서 (하단부 홈)가 아닌 하나의 IO-Link 실린더 센서 (상단부 홈)로 양쪽 끝 위치를 모두 감지할 수 있습니다.

T-슬롯용 지능형 실린더 스위치

통합된 진단 기능

스트로크 카운터 (스위칭 주기 카운터), 양쪽 끝 위치 시간 모니터링 또는 디바이스 온도 등의 기능이 결합되어 서비스 지원을 제공하고 필요에 따라 유지보수를 수행할 수 있습니다.