• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

다양한 기능을 갖춘 컨버터 플러그

외부는 작지만 내부는 큽니다.

이 편리한 센서 신호 변환기는 크기는 불과 몇 센티미터이지만 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 기계를 개조하거나 센서만으로는 제공할 수 없는 특수 기능이 필요한 경우, 기존 센서를 완벽하게 보완해 줍니다.

컨버터는 소형 디자인과 높은 보호등급으로 센서에 직접 장착하거나 필드에 설치할 수 있습니다.

위생영역용 버전

위생영역용 특수 버전 또한 제공됩니다. 하우징 재질은 자극성있는 세척제에 강하며 IP69K 보호등급을 보유합니다. 사각지대가 없는 매끄러운 하우징은 침전물의 여지를 남기지 않습니다. 세팅용 회전식 누름버튼은 없지만, 일반 산업용 버전과 마찬가지로 IO-Link를 통해 손쉬운 설정이 가능합니다. 당연히 소재 내성을 테스트한 ECOLAB 인증 또한 보유합니다.

제품