You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

内部物流:
旨在实现高效内部货物流的解决方案。

内部物流流程越可靠,客户满意度就越高。毕竟,只有在内部流程全面、可靠且高效时,才能充分缩短订单交付周期。

如何实现该目标?ifm针对诸多挑战提供了哪些解决方案?在本期节目中,我们将通过内部物流之旅来解答这些问题。

 

本期节目主题

  • 引言:自动化与内部物流的关系(0:00-5:05)
  • ifm一站式追踪追溯系统:使用数字化流程检验出入库货物(5:06-12:30)
  • 内部物流中的状态监测:有效防止机器停机(12:35-19:12)
  • 客户采访:JR Automation为何选择与ifm合作(19:13-26:30)
  • 案例研究:ASTI利用ifm技术研发AGV(26:31-28:57)
  • O3R多摄像头和传感器系统如何有效支持AGV(28:58-34:45)

 

  • 主持人

Philipp Erbe是ifm Impulse节目的主持人。

作为公司产品编辑,他对ifm软硬件产品及客户的自动化和数字化解决方案需求有深刻的认识。

 

  • 嘉宾

Giacomo Villano是物流行业的全球业务开发经理。

他于2021年加入ifm,并从事ifm全球物流行业的业务开发工作。

 

Wiebke Behrends是一名应用工程师,从事识别和图像处理系统的产品管理工作已有4年多的时间。

他专注于识别、定义和实施物流和生产领域的追踪和追溯解决方案。

 

Frank Neuwirth于1998年加入ifm。从2005年起,他一直负责公司的识别系统业务。在担任产品经理期间,他负责基于RFID和摄像头的读码系统的产品定义。

他的日常工作包括全球市场调研、市场发布、国际销售培训以及定期联络客户。

 

Benedikt Obermaier从事振动传感器的产品管理工作已有3年多的时间。作为产品经理,他负责所有智能振动开关和振动变送器的产品定义。

他在状态监测、振动分析技术以及现有的应用方面拥有宝贵的经验。

 

Garrett Place在ifm工作已有28年。

他从2008年开始专注于移动和固定臂机器人的3D成像,最近开始瞄准物流自动化市场。

 

其他嘉宾:

Cary Grimmer、Ryan Baumann和Jack Wassom

Impulse – 面向用户的ifm电视节目

以前所未有的方式体验自动化。ifm电视节目Impulse专注于自动化领域的重要趋势和话题,并探讨各个行业的特定挑战及相应的对策,包括从创新的产品到整体解决方案。除了展示一系列真实的成功自动化案例外,我们还会邀请专家和客户到演播室现场进行阐述。欢迎来到Impulse,体验信息与灵感的碰撞!