You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 电动汽车
  2. 电池电芯|电芯组装

将电芯组装的工艺数字化并提高可用性和大幅提升效率

在电芯组装中,将对电极生产中制造的组件与其他部件进行进一步加工,并组装成电芯。为了尽可能增大电芯的容量并延长其使用寿命,必须满足非常高的质量标准。

无论是用于控制工艺的灵活可靠传感器,还是用于进行质量测试的2D和3D系统,ifm可提供将您的工艺数字化所需的精确可靠硬件。有了配套软件解决方案和数据准备方面的丰富经验,您可以将生产过程数字化,从而大幅提升生产效率和系统可用性。

 

数字化自动化的优势

IO-Link减少80%的布线成本。
在现场以及通过远程维护进行轻松的状态监测。
通过Ethernet/IP接口直接将数字化数据传输至控制器和IT层级。

获取专家建议

我们将共同努力,助您实现项目的成功。

还有其他问题?快来联系我们吧。我们一路伴您前行。为了满足您的需求,我们的ifm系统销售团队将自始至终为您提供支持,包括从战略咨询到开发单独的软件和硬件解决方案以及相关的实施和其他服务。