You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. moneo:IIoT平台
  2. 产品
  3. moneo免费试用版

免费快速开启您的工业升级之旅

Explore the Future. Try out the IIoT-Software moneo. Free for 30 days.

4步获取moneo试用版

  1. 创建非绑定的 ifm 账户 并登录
  2. 下载试用版
  3. 在moneo中,选择激活试用版
  4. 点击Condition monitoring(状态监测)

使用真实数据源(VSE, IO-Link主站)是在真实条件下使用moneo软件的先决条件。只有这样,您才能真正了解moneo是如何支持您优化生产过程的。

下载moneo试用版进行状态监测

试用30天,无需承担任何义务。

试用版的功能 状态监测RTM*

功能概述
IO-Link设备参数设置
连接器
用户可自定义控制面板进行工厂监测

工厂状态的个性化数据分析
超出限值时
自动发出实时警报

*包括moneo OS、moneo RTM、moneo configure、moneo infopoint(50 x)和edgeConnect ifm

可随时购买完整版本。状态监测解决方案包括参数设置(QM9120

简单快捷:仅需4步即可实现IIoT

Moneo 状态监测 试用版为您提供对现有硬件组件配置功能,还提供控制面板的创建和使用、数据分析和超出限值时的自动警告功能,帮助优化系统的维护并避免意外停机。

欢迎体验moneo 30天免费试用,轻松开启数字化之旅。将您的硬件与moneo软件结合使用,从生产数据中进行优化并创造附加值。

您的获益

  • 一键式数字化体验
  • 获取30天的全套功能并立即使用
  • 30天试用期结束后,再决定是否购买完整版本
  • 购买完整版本后,仍可访问试用版的设置和数据库

下载moneo试用版进行状态监测

免费试用30天,无需承担任何义务。