You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. moneo:IIoT平台
  2. 产品
  3. moneo OS

moneo OS:IIoT平台

moneo体系的核心

基础应用程序moneo OS可提供现代化IIoT软件的所有功能。在灵活的用户管理方面,可以按不同的组别创建和管理用户。因此,该软件可供公司内负责不同任务并具有不同权限的用户使用。目前,用户可定义为管理员、用户和访客。

凭借直观的设备管理,可以轻松集成新设备以及映射工厂架构,生成清晰的工厂数字化影像。

借助图形用户界面中的数据建模功能,可以调整或生成新过程值。例如,可以创建差分压力计数器或以秒为单位的运行时间计数器。

moneo OS – moneo体系的操作系统。

获取专家建议

我们致力于和您一起顺利完成项目。

确信不疑了?快来联系我们吧。我们一路伴您前行。为了满足您的需求,我们的ifm系统销售团队将自始至终为您提供支持,包括从战略咨询到开发单独的软件和硬件解决方案以及相关的实施和其他服务。