You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. moneo:IIoT平台
  2. 产品
  3. moneo appliance

moneo appliance:硬件

用于运行moneo软件的解决方案

moneo appliance可显著简化moneo的设置和操作。只需很短的时间且无需IT专业知识,即可使用设备并开始moneo模块的安装。

该硬件拥有足够的计算能力和存储能力。借助设备管理系统(AMS),可以轻松执行“IT卫生”任务,包括所有moneo模块更新的安装、数据备份的创建和恢复以及moneo设备和moneo服务状态信息的调用。

moneo Appliance

可以使用普通的网页浏览器来访问moneo和AMS。

集成的安全功能可确保应用的集成和数据的保护。

moneo appliance - 适用于生产领域的交钥匙解决方案

  • 简单:完全预安装,无需IT专业知识即可设置并用于制造环境、生产网络或数据中心
  • 方便:集成IT维护功能(升级、备份、支持)
  • 可靠:带标准接口和预安装软件的坚固硬件,可提高过程和运行可靠性
  • 集中:采用网络节点采集和处理数据。

moneo appliance是用于运行moneo软件的理想硬件。

请注意:为了运行moneo产品,需要单独订购必要的许可证。

适用于moneo appliance的moneo许可证

访问设备管理系统的要求:网页浏览器:Google Chrome或Mozilla Firefox

获取专家建议

我们致力于和您一起顺利完成项目。

确信不疑了?快来联系我们吧。我们一路伴您前行。为了满足您的需求,我们的ifm系统销售团队将自始至终为您提供支持,包括从战略咨询到开发单独的软件和硬件解决方案以及相关的实施和其他服务。