You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. moneo:IIoT平台
  2. 产品
  3. moneo blue

moneo blue:用于对生产中的IO-Link设备进行移动参数设置和诊断的应用程序

该解决方案包括蓝牙适配器和用于智能手机或平板电脑的应用程序

即使在生产过程中,也可以检查传感器状态,并在必要时设置它们的参数以及ifm IO-Link主站的参数,记录或可视化过程数据。这些功能可以利用免费的moneo blue应用程序和用于ifm IO-Link主站的ifm蓝牙适配器(EIO330)实现。

IO-Link设备的过程值和参数设置不受制造商限制,且操作简单方便,并可以表格或图表的形式显示过程数据。可使用特定的向导来设置ifm的阀门执行器位置传感器(MVQ)、温度变送器/传感器(TCC/ TN2105)、液位传感器(LR2050/ LR2750)、雷达液位传感器(LW2720)和振动传感器(VVB)。图形化展示可根据所用设备进行相应调整。

通过蓝牙适配器记录的数据也可显示在应用程序中进行进一步评估,或压缩为zip文件后发送,然后以电子表格的形式查看。首次安装时,仅需访问Apple或Android应用商店。

moneo blue – 适用于蓝牙适配器EIO330的应用程序

  • 高效:利用该免费的应用程序(iOS和Android版本),可以在外出时检查所有与ifm主站相连的IO-Link设备的过程值和事件并设置传感器的参数。
  • 简单:借助图形化展示,可方便地对许多传感器进行参数设置。

获取专家建议

我们致力于和您一起顺利完成项目。

确信不疑了?快来联系我们吧。我们一路伴您前行。为了满足您的需求,我们的ifm系统销售团队将自始至终为您提供支持,包括从战略咨询到开发单独的软件和硬件解决方案以及相关的实施和其他服务。