- moneo:IIoT平台
- 产品
- moneo edgeConnect
moneo edgeConnect:通信接口
将传感器数据转化为可读信息
借助edgeConnect,可以将设备和数据源连接至moneo OS。例如,可以读取ifm IO-Link主站和相连的IO-Link传感器或用于振动的诊断分析模块的信息,包括相连的传感器。因此,moneo edgeConnect可以实现快速传输机器层级的数据并将其转化为可读信息,用于在当前及未来的moneo应用程序和应用中处理。
通过使用合适的连接器,moneo edgeConnect甚至能将moneo中收集的过程数据(包括计算值)发送至云端。

moneo edgeConnect可以将生产和自动化系统与IT部门和云服务提供商的信息系统联系在一起。
目前,moneo edgeConnect支持IO-Link主站(AL 13/19,参见技术要求))、振动传感器诊断分许模块(VSE)和机器层级的ifm软件代理等ifm设备的数据传输。此外,moneo还支持通过MQTT将数据传输至云平台Amazon AWS和Microsoft Azure以及其他第三方系统。其他连接器正在开发中。