您想要:
那么,请相信ifm面向储罐和容器的可靠液位解决方案。
直接跳转至产品页面
LMT121 电子液位传感器; PNP/NPN; 开关信号; IO-Link; 探杆长度 11 mm; 介质温度 -40...100 °C; G 1/2 密封锥面; 接插件
LR2750 电子液位传感器; PNP/NPN; 开关信号; 模拟信号; IO-Link; 抗压强度 40 bar; G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario; 接插件
LW2720 电子液位传感器; PNP/NPN; 开关信号; 模拟信号; IO-Link; 介质温度 -40...150; (参见示意图:) °C; 抗压强度 8 bar; G 1 Aseptoflex Vario; 接插件
EVF004 带插座连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 5 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF043 连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 2 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF570 可接线插座; 工作电压 < 60 V AC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 镀金触点 有
EVF532 连接电缆; 15.5 x 15.5 x 51.5 mm; 带接插件的电缆
EVF494 连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 5 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVT004 带插座连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 5 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 镀金触点 有
LMT100 电子液位传感器; PNP/NPN; 开关信号; IO-Link; 探杆长度 11 mm; 介质温度 -40...100 °C; G 1/2 密封锥面; 接插件
LMT104 电子液位传感器; PNP/NPN; 开关信号; IO-Link; 探杆长度 153 mm; 介质温度 -20...100 °C; G 1/2 密封锥面; 接插件
LMT102 电子液位传感器; PNP/NPN; 开关信号; IO-Link; 探杆长度 38 mm; 介质温度 -20...100 °C; G 1/2 密封锥面; 接插件
LMT105 电子液位传感器; PNP/NPN; 开关信号; IO-Link; 探杆长度 253 mm; 介质温度 -20...100 °C; G 1/2 密封锥面; 接插件
LMT110 电子液位传感器; PNP/NPN; 开关信号; IO-Link; 探杆长度 11 mm; 介质温度 -40...100 °C; G 1/2 密封锥面; 接插件
LMT202 电子液位传感器; PNP/NPN; 开关信号; IO-Link; 探杆长度 28 mm; 介质温度 -20...100 °C; G 3/4 外螺纹; 接插件
LMT192 电子液位传感器; PNP; 开关信号; IO-Link; 探杆长度 38 mm; 介质温度 (水 / 油) -25...85; (根据德国联邦水法(WHG)应用: 0...85 °C) °C / -25...100; (根据德国联邦水法(WHG)应用 0...100 °C) °C; G 1/2 密封锥面; 接插件
LMT302 电子液位传感器; PNP/NPN; 开关信号; IO-Link; 探杆长度 38 mm; 介质温度 -20...100 °C; G 1 外螺纹; 接插件
LMT01A 电子液位传感器; PNP/NPN; 开关信号,IO-Link; 探杆长度 11 mm; 介质温度 -20...85 °C; G 1/2 密封锥面; 接插件
LMT03A 电子液位传感器; PNP/NPN; 开关信号,IO-Link; 探杆长度 153 mm; 介质温度 -20...85 °C; G 1/2 密封锥面; 接插件
LMT04A 电子液位传感器; PNP/NPN; 开关信号,IO-Link; 探杆长度 253 mm; 介质温度 -20...85 °C; G 1/2 密封锥面; 接插件
LMT194 电子液位传感器; PNP; 开关信号; IO-Link; 探杆长度 153 mm; 介质温度 (水 / 油) -25...85; (根据德国联邦水法(WHG)应用: 0...85 °C) °C / -25...100; (根据德国联邦水法(WHG)应用 0...100 °C) °C; G 1/2 密封锥面; 接插件
AL1123 IO-Link主机StandardLine; 数字输入数 16; 数字输出数量 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1103 IO-Link主机StandardLine; 数字输入数 16; 数字输出数量 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1121 IO-Link主机StandardLine; 数字输入数 8; 数字输出数量 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1101 IO-Link主机StandardLine; 数字输入数 8; 数字输出数量 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1323 IO-Link主站DataLine; 数字输入数 16; 数字输出数量 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1343 IO-Link主站DataLine; 数字输入数 16; 数字输出数量 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1301 IO-Link主站DataLine; 数字输入数 8; 数字输出数量 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1333 IO-Link主站DataLine; 数字输入数 16; 数字输出数量 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1341 IO-Link主站DataLine; 数字输入数 8; 数字输出数量 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1321 IO-Link主站DataLine; 数字输入数 8; 数字输出数量 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1331 IO-Link主站DataLine; 数字输入数 8; 数字输出数量 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AC6001 IO-Link主机StandardLine; 数字输入数 8; 数字输出数量 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1353 IO-Link主站DataLine; 数字输入数 16; 数字输出数量 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1351 IO-Link主站DataLine; 数字输入数 8; 数字输出数量 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
电话:400 880 6651 | 电子邮箱:info.cn@ifm.com
了解更多