- 食品和饮料行业解决方案
- 压力解决方案
如果通过使用IO-Link压力传感器可以提高可用性和性能,那会怎么样?
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/pm_food_and_beverages_lp.jpg?v=791861931)
如何缩短停机时间并提高可用性?
- 易于对陶瓷元件进行故障排除(膜片破裂导致故障信号)
- 通过IO-Link自动更换设备
- 凭借独特的传感器设计,实现轻松安装而不会损坏陶瓷元件
- 与金属膜片相比,陶瓷元件的使用寿命更长
如何提升过程性能?
- 通过数字值提供准确的过程信息
- 凭借稳定的零点测量,提供准确的储罐空罐读数
- 改良的温度补偿支持更快速的清洗和更短的循环时间(例如在CIP/SIP过程中)
- 采用坚固的陶瓷元件,实现更快的清洗
如何确保产品质量?
- 采用陶瓷元件技术,消除油污染风险
- 在安装期间防止损坏
- 使用陶瓷元件,无需担心泄漏问题