You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

带M12插头和指示灯按 钮的AS-i模块

  • 2个按钮和2路LED输出
  • 带触觉压力的按钮以防止 意外触发
  • 坚固的不锈钢外壳具有高防护 等级
  • 安装快速且灵活
  • 模块直接通过AS-Interface供电

坚固耐用,适用于现场应用

ifm利用创新外壳设计,推出2款全新的带指示灯按钮模块。它们都带有2个 按钮和2路LED输出。由于防护等级高,2种模块都可用于现场,即靠近现场 使用。因此,传感器/执行器和控制柜之间的距离不会很远。

现场级性能

M12连接技术实现了高度的安装可靠性和灵活性。两种模块都只通过AS-i供 电,无需额外的24 V电源。它们使用现有的M4钻孔进行安装。

设置

AS-i模块通过正面的M12插头寻址。它们可以使用标准 连接电缆连接至寻址单元。

诊断

M12插头上的故障LED可确保轻松定位故障,例如检测 通信错误等。

产品