You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

AS-Interface:全球开放安装标准

AS-i的优势:提高性能,减少工作量。

ifm的AS-Interface(AS-i,ASI)为用户开辟了全新可能。从简单快速的设置到适合机器监测的额外数据可用性,再到机器层到PLC的过程透明性:AS-Interface不仅能有效提高效率,还能降低成本。您不妨亲自一试!

我们以前采用标准并行接线的客户利用AS-Interface实现了如下优势:

15 - 30%
通过降低安装复杂度
节省了15 - 30%的成本
20 - 50%
通过显著减少接线并简化控制器连接,减少了20-50%的安装时间

传感器、执行器和控制技术领域的领先制造商已经联合开发出AS-Interface。这是一种不受现场总线限制的标准化自动化接口,可让用户更简单地连接至控制系统。

简单快速的设置
标准化的2线制扁平电缆
快速安装技术
灵活的拓扑结构
连接248路输入和输出时,保证传输时间< 10ms
降低成本和工作量
采用模块化结构和柔性连接技术
凭借简单连接和诊断能力,不受控制器和现场总线限制