You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. AS-i的优势
  2. 系统概述

AS-Interface系统概述

AS-Interface可以实现哪些可能?

全球企业都依赖简单的接线和自动化技术来提升设备的综合效率和可用性。而AS-Interface始终都是其中的重要一环。先进的AS-Interface技术具有可靠性高、抗噪声干扰以及诊断功能广泛等特点。

该项简单、稳定且成熟的技术可使传感器能同时将诊断信息发送至PLC和更高层级的IT基础架构。模块化结构和灵活的连接技术可确保轻松集成至系统。

使用2线制扁平电缆传输数据和电能,消除了复杂的并行接线。

想要了解有关AS-Interface的更多信息?完全没问题。
我们已经为您归纳好AS-Interface的主要特点与优势。

AS-i Topologie
AS-i关键数据:
拓扑结构 灵活架构
介质 用于传输数据和电能的非屏蔽2线制线路
电缆长度 100 m,可扩展到最长1000 m,使用光纤最长可达3000 m
I/O数量 496路输入 + 496路输出,用于数字量、模拟量和安全数据
循环时间 5- 10 ms

AS-Link有哪些功能?

  • 符合IEC 62026-2的全球标准化系统
  • 支持灵活选择拓扑结构进行布线
    替代复杂的传统并行接线
  • 线缆可使用不同的现场总线系统(例如EtherNet/IP、Profibus-DP、Profinet、EtherCat等)连接至控制系统

AS-Interface可以带来哪些优势?

  • 易于实施的非屏蔽接线和电缆概念
  • 作为灵活、低成本的系统,可轻松扩展
  • 使用相同系统处理安全和非安全数据
  • 设置简单,存档工作少,且诊断选项丰富
  • 采用模块化结构和灵活的连接技术,减少了端子数量

效益

AS-Interface提供了一种简单舒适的方法来建立面向未来的智能工业自动化基石。

AS-i ClassicLine模块

动画演示了免工具的快速安装技术。

用户可以将扁平电缆沿3个不同方向插入模块的下部。使用滑块来锁定上部和下部。