You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

料仓应用

使用AS-i轻松对料仓应用接线并节省成本

AS-i Airbox集电子设备和气动装置于一身。
4步轻松完成安装:

AS-i AirBox
  1. 将黄色AS-i扁平电缆安装在下部
  2. 安装上部
  3. 拖动滑块完成连接
  4. 压缩空气供应以及执行器连接通过标准气动管道进行
  1. 推入式气动管道防止泄漏

节省成本不仅意味着降低安装和设置成本,还包括避免意外泄漏。AirBox可通过分布式配置实现这一点:阀门直接位于执行器附近。

其他优势:

  • 通过可能的压降节省成本
  • 减少开关时间
  • 缩短气动管道

AS-i Safety at Work:紧急停止

使用AS-i的安全技术:简单、直观且灵活。

急停设备的常规布线非常复杂。
必须将电缆定长切割然后敷设。在急停设备的接线盒中,必须将电缆剥皮并安装芯线端套管,然后才能连接到触点。

AS-i可充分减少布线和装配成本。通过使用M12连接电缆,急停设备可轻松连接到电缆绝缘分接头,并通过穿刺方法确保快速安全的连接。

  • 穿刺技术实现极其简单的接线
  • 更少的文档
  • 明确的结构
  • 故障排除简单

RFID和AS-Interface的识别和编码

用于生产控制的独特组合

  • 天线通过时自动读取标签
  • 在所有应用中的读取可靠性都非常高
  • 网关位于头部,并可将数值发送到各个现场总线
  • AS-Interface认证可保证对不同制造商设备的兼容性

轻松接线并传输数据和电能

  • 快速连接
  • 灵活分接
  • 无屏蔽
  • 寻址,连接,...完成!

无需配置。

使用AS-i进行明智的过程阀门接线

AS-Interface——适用于食品和加工应用的解决方案

常规接线

  • 端子多
  • 接线复杂
  • 气动管道长
  • 许多文档
  • 易于混淆

通过AS-Interface进行控制和反馈

  • 数据和电缆通过一根2线制电缆传输
  • 快速连接技术
  • 灵活分接,结构简单且清晰