- 按照应用分类的温度传感器
- 测量技术
测量技术
薄膜端部设计
ifm采用精心设计的结构。首先,RTD元件与薄膜载体相连,这可减小导线的发热量。然后,薄膜载体和RTD元件固定在特殊的组件载体上,实现RTD元件的精确定位并提供针对探头护套内壁的恒定作用力。该设计可实现RTD元件与护套的直接且恒定的可控接触,从而尽可能减小RTD元件与过程介质的发热量区别,可快速获得测量结果且重复精度高。
金属粘连端部
该ifm设计使用革命性的工艺,将RTD元件直接金属式粘连在镀铜的探头端部内壁。通过直接进行金属粘连,发热量非常低,从而实现优化的热传递。金属粘连技术消除了所有聚合物零件,使得传感器可用在更高温度下。此外,端部结构使得响应速度可达我们目前薄膜设计的响应速度的2倍。
下图显示了ifm薄膜结构与金属粘连结的响应时间差异。
金属粘连结构非常适合:
- UHT(超高温)巴氏灭菌
- HTST(高温短时)巴氏灭菌
- SIP(原位灭菌)测量
- 要求快速响应和关键温度测量的连续过程
ifm面向食品饮料/卫生型应用的TA2系列变送器采用金属粘连结构。
自检式双元件端部
TCC系列温度变送器采用2个感应元件,可以进行自检,并在发生信号漂移时发出警告。PTC(正温度系数)元件在温度升高时电阻增大,NTC(负温度系数)元件则相反。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/tcc/technology/technology-measurement-system.png?v=-659103248)
由于PTC与NTC对温度变化的反应相反,因此微处理器可检测2个元件之间的差异,并警示用户可能存在的精度降低问题。
红外非接触技术
红外温度仪器(有时称为高温计)用于检测物体的红外(IR)辐射。它利用透镜将红外辐射聚焦到检测器上,由检测器将辐射能量转化为电子信号。该技术实现了无需接触物体即可远距离测量温度。
所有温度高于-273°C(0 K) 的物体都会辐射一定程度的红外能量。这种辐射能力被称为发射率(ε)。许多因素会影响到物体的发射率,包括材料和表面处理。例如,抛光金属的发射率要远低于粗糙表面的相同金属。发射率信息可通过互联网搜索、教科书获得,但实际数值可能会随着目标环境、形状等因素而变化。下表列出了部分示例:
发射率ε
材料 | [%] | 材料 | [%] |
---|---|---|---|
黑色物体 | 100 | 玻璃 | 85...95 |
石墨 | 98 | 氧化铁 | 85...89 |
人类皮肤 | 98 | 搪瓷 | 84...88 |
烤箱 | 96 | 石膏 | 80...90 |
沥青(屋顶硬纸板) | 96 | 木材 | 80...90 |
水 | 92...98 | 纺织品 | 75...88 |
沥青 | 90...98 | 散热器 | 80...85 |
台面炉 | 95 | 氧化铜 | 78 |
大理石 | 94 | 耐火泥 | 75 |
黑色橡胶 | 94 | 氧化铝 | 76 |
砖 | 93...96 | 皮革 | 75...80 |
土壤 | 92...96 | 釉面砖 | 75 |
哑光漆 | 96 | 纸 | 70...94 |
亮光漆 | 92 | 红锈 | 69 |
石灰泥 | 91 | 不透明塑料 | 65...95 |
沙 | 90 | 混凝土 | 55...65 |
水泥 | 90 | 氧化黄铜 | 56...64 |
烤箱中的面包 | 88 | 不锈钢 | 45 |