You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

AMR技术

AMR元件包括一层非常薄的MU金属(坡莫合金)层。
该镍铁合金层的厚度约为20 nm。当该金属层受到磁场影响时,它的电阻就会发生变化(与GMR元件类似)。AMR技术的检测范围较窄,且迟滞较小,因此非常适合用于短行程气缸或高精度应用。

GMR技术

GMR元件包括3个材料层,其中2层为钴(可磁化),1层为铜(不可磁化)。这些材料层的电阻取决于磁化程度。
因此,可以通过施加外部磁场来改变电阻。这样,就可以检测对电阻的影响,从而使传感器进行开关操作。

GMR技术的可靠性非常高。
然而,在不利的情况下,可能有多个开关点,例如当气缸中安装了强磁性的永磁体时。GMR元件的检测范围(传感器根据磁铁进行开关的范围)非常宽,且迟滞也相应较大。

磁簧技术

磁簧开关包括2个重叠的金属接触板。当没有磁场作用于它们时,开关触点处于闲置状态。这意味着电路是常开的,不会有电流通过。一旦磁场强度超出特定值,接触板就会闭合,从而允许电流通过。当磁场再次减弱时,接触板会重新断开,开关将再次回到闲置状态。
这些接触板位于玻璃管中。

AMR、GMR和机械磁簧传感器的对比

  AMR GMR 磁簧
 
类型 半导体输出 半导体输出 机械磁簧触点
使用寿命 无限次循环 无限次循环 100万到200万次循环
重复精度
响应时间
灵敏度
温度稳定性
针对强磁场的反应 可能有多个开关点 可能有多个开关点
适用于短行程气缸
针对活塞振动
的灵敏度

准确而轻松地找到理想的传感器

输入您气缸的技术规格和制造商,您就能获得理想的ifm传感器。通过我们的Solution Builder软件,可以确保传感器完美适配并包含必要的附件。