You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 气缸传感器
  2. 适用于气缸的传感器

适用于气缸的传感器

气缸传感器用于对气缸中的活塞进行位置检测。它们直接安装在气缸上,并透过采用不可磁化材料(如铝、黄铜或不锈钢)的外壳壁来检测固定在活塞上的环形磁铁。它们既可直接安装在T型槽和C型槽气缸上,又可适配安装在圆形、拉杆、型材管或梯形槽气缸上。

T型槽气缸

T型槽是气缸中使用最广泛的沟槽。通常,ifm T型槽传感器安装时无需任何附件。这些传感器可以直接按入沟槽中并使用固定夹具固定。
气缸传感器无需附件即可安装在宽5.1-5.7 mm的T型槽中。夹具的有效高度应为3.3到4.5 mm。

气缸 截面积 典型制造商
Festo ADN
Festo DSBC
Festo AEVC
SMC CP95

C型槽气缸

C型槽尤其在亚洲地区使用广泛。通常,ifm C型槽气缸传感器安装时无需任何附件。这些传感器可以直接按入沟槽中并使用固定夹具固定。
C型槽传感器也可使用T型槽适配器E11928安装在T型槽中。
这些气缸传感器无需附件即可安装在宽3.0到3.3 mm的C型槽中。夹具的有效高度应为3.0到4.0 mm。

气缸 截面积 典型制造商
Festo ADN-S
SMC CP96
SMC C55
SMC CQ2

型材气缸或拉杆气缸

原则上,型材气缸和拉杆气缸的结构是相似的。如果气缸中没有额外沟槽,则需使用附件来安装气缸传感器。我们提供的附件是专为ifm T型槽传感器量身定制的。必须根据夹具宽度来选择安装附件。

气缸 截面积 典型制造商
Festo
SMC C96

清洁线气缸

清洁型气缸既没有固定槽,又没有拉杆等固定元件。因此,需要额外使用附件来适配T型槽气缸传感器。具体附件依活塞直径和材料的不同而异。

气缸 截面积 典型制造商
Festo DSNU
SMC C85

梯形槽气缸

梯形槽或燕尾槽通常比传统的T型槽更宽。因此,需要使用附件来安装T型槽气缸传感器。具体附件依气缸槽的宽度不同而异。

气缸 截面积 典型制造商
Festo DSNU
SMC C85

制造商特定的气缸槽

除了市面上常用的气缸类型外,还经常有一些制造商特定的气缸槽。我们可以提供定制适配器来将T型槽传感器安装在这类气缸上。

用于安装在制造商特定气缸上的适配器

按应用选择

应用 优势 跳转到产品

焊接
  • 连接器涂有Safecoat防锈剂
  • PTFE导管可防止被焊接飞溅物损坏
焊接应用

高压清洗
  • 防护等级达IP69K
  • PVC电缆
潮湿区域

适用于危险区域
  • 用于本安电路
  • 需要Namur开关放大器
  • 适用于所有防爆区域
Atex II 1 D / G
  • 适用于22区
Atex II 3 D
  • 适用于2区
Atex II 3 G

准确而轻松地找到理想的传感器

输入您气缸的技术规格和制造商,您就能获得理想的ifm传感器。通过我们的Solution Builder软件,可以确保传感器完美适配并包含必要的附件。