- 气缸传感器
- 适用于液压缸的传感器
适用于液压缸的传感器
耐压型位置传感器常用于在液压缸中进行活塞检测。它们只能检测铁磁性金属。除了在液压缸中用作限位开关外,这些传感器也可在阀门或泵等其他液压组件中使用。
高级不锈钢材质的一体式全金属外壳可耐受高达1000 bar的压力尖峰(爆破压力)和多达1000万次压力循环。凭借宽工作温度范围和高防护等级,这些传感器适用于极其严苛的工业环境。
![Schnittzeichnung Hydraulikzylinder](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/zylindersensoren/ifm-hydraulikzylinder.png?v=-2119304643)
尤其坚固的不锈钢传感器
为了满足液压缸应用对传感器的严苛要求,ifm推出了一款量身定制的内部开发产品。
该传感器采用一体式不锈钢外壳,可长期耐受高达500 bar的工作压力。此外,坚固的传感器外壳还能承受这类应用中发生的峰值压力和爆破压力。MFH系列传感器采用O型圈和支撑环密封。M9H系列传感器的O型圈则是径向插入的,并可在安装期间提供额外的机械限位功能。
该传感器可检测移动机械或成型技术应用中的液压缸的末端位置。通常,它会扫描活塞杆与活塞间的步距。这种工作原理只能检测铁磁性金属(钢)。在传感器内部,电子磁阻测量元件(MR元件)可检测传感器内位于其附近的永磁场。因此,该MR元件位于永磁场中。由于不锈钢外壳对磁场没有任何影响,因此只会检测活塞杆的铁磁性金属。这样,可以对铁磁性金属进行估算,然后由下游电子器件根据内部磁场的变化生成相应的开关量信号。
传感器系列 | 输出 | 连接 | 特点 |
---|---|---|---|
液压缸传感器 |
|
|
|