- 安全光幕和光栅(按应用划分)
- 手掌保护
手掌保护
传感器类型 | 外壳防护等级 | 分辨率 | 保护高度/宽度 | 考虑点 |
---|---|---|---|---|
• Type 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1510 mm /最高达12 m | • 外壳紧凑 • 检测范围和模式可通过接线选择 •可提供更大的宽度 • 可提供标准和静默继电器 |
|
• Type 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1810 mm /最高达15 m | • 预装配Ø55 mm亚克力外壳 • 内部加热器可防止凝露 • IP69K防护等级 • 检测范围和模式可通过接线选择 • 可提供标准和静默继电器 |