消隐光幕
传感器类型 | 外壳防护等级 | 分辨率 | 保护高度/宽度 | 考虑点 |
---|---|---|---|---|
• Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 14 mm • 20 mm • 40 mm |
610…1210 mm /最高达18 m |
•以Type 2光幕的价格提供Type 4光幕的保护等级 • 可阻断最多3个连续光束,而不影响安全电路 • 检测范围和模式可通过接线选择 |
传感器类型 | 外壳防护等级 | 分辨率 | 保护高度/宽度 | 考虑点 |
---|---|---|---|---|
• Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 14 mm • 20 mm • 40 mm |
610…1210 mm /最高达18 m |
•以Type 2光幕的价格提供Type 4光幕的保护等级 • 可阻断最多3个连续光束,而不影响安全电路 • 检测范围和模式可通过接线选择 |
您的会话已过期。请重新载入页面并登入。