You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 安全光幕和光栅(按应用划分)
  2. 手掌保护

手掌保护

传感器类型 外壳防护等级 分辨率 保护高度/宽度 考虑点

工业自动化
光幕

• Type 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
30 mm 160…1510 mm /最高达12 m • 外壳紧凑
• 检测范围和模式可通过接线选择
•可提供更大的宽度
• 可提供标准和静默继电器

耐高压清洗光幕

• Type 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
30 mm 160…1810 mm /最高达15 m • 预装配Ø55 mm亚克力外壳
• 内部加热器可防止凝露
• IP69K防护等级
• 检测范围和模式可通过接线选择
• 可提供标准和静默继电器