You probably do not come from: China.
Click here for our other locations.
搜索
所有结果
CN
中国
Chinese
English
Change country
安全光幕和光栅(按应用划分)
手指保护
安全光幕和光栅(按应用划分)
手指保护
手掌保护
身体保护
静默
消隐
技术
手指保护
传感器类型
外壳防护等级
分辨率
保护高度/宽度
考虑点
工业自动化光幕
• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
14 mm
160…1810 mm /最高达6 m
• 外壳紧凑
• 检测范围和模式可通过接线选择
• 可提供标准和静默继电器
耐高压清洗光幕
• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
14 mm
460…1060 mm /最高达5 m
• 预装配Ø55 mm亚克力外壳
• 内部加热器可防止凝露
• IP69K防护等级
• 检测范围和模式可通过接线选择
• 可提供标准和静默继电器