You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 软件解决方案
  2. 应用解决方案
  3. 风扇

全面保护风扇

不必紧张:风扇监控和基于状态的维护

持续诊断:
正式工作时间中全面涵盖。

早期诊断:
监控失衡、磨损和整体振动。

最高效率:
对脏物积累进行持久诊断,如动叶片上。

轻松集成:
ifm 提供有适合不同类型风扇的单独解决方案。

ifm 应用套件 - 应用
采用直接或皮带传动的径流式风扇和轴流式风扇,用于:

  • 粉尘排出系统
  • 喷涂车间的新鲜空气进送和废气排出
  • 车间通风
  • air-conditioning systems
  • 电机外部通风
  • 采矿
  • 铸造厂中的萃取系统
  • 机床上的油雾抽吸
  • 热电站 / 垃圾焚烧厂的供气

降低成本
基于状态,在需要时进行维护,而非以固定间隔进行维护。 可对部件更换进行计划。

避免计划外停机时间
及时检测动叶片损伤、轮/转子失衡振动、轴装配误差、滚动体轴承损伤、失衡和磨损。

流程优化
数据采集和分析
在必要时对商业进行清洁。

独立于 IT 部门进行实施
从传感器到评估和基于网络分析的应用套件 可调整:可扩展至其他应用和 / 或 ERP 系统。