在线监测不同的设备:风扇,电机,泵和离心机
VV传感器是首款采用IO-Link技术进行在线状态监测的振动传感器,专为监测恶劣条件下的工业机器而设计。
产品概览:
指标: | 连接器: |
部件疲劳 (v-RMS) 机械磨损 (a-RMS) 机械冲击 (a-Peak) 峰值因子 (a-Peak/a-RMS) 温度 – 针对磨损或电气问题额外的补充监测原则 |
M12标准型 |
其他功能: | 输出: |
使用IO-Link(BLOB)传输原始数据样本用于进一步分析 |
2路数字开关输出 IO-Link |
安装: |
防护等级: |
安装螺丝 -> M8和¼“-28 UNF |
IP 67 / 68 / 69k |