You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. ifm采用IO-Link技术的振动传感器
  2. IO-Link优势

为什么使用ifm产品?

VV系列振动传感器是对机器状态进行可靠监测的正确选择,可满足您的所有相关要求。

为什么使用带IO-Link技术的振动传感器?

  • 设置安装简单且布线更少,降低成本

  • 采用数字接口的IO-Link技术

  • 无缝集成至现有(现场总线)网络、Y形链路、参数设置和过程值传输

  • 提供多个过程值,例如振动和温度诊断功能

  • 恶劣条件下的智能监测:振动、冲击、磨损和/或过热

优势及IO-Link功能

诊断(事件位) 自检

设备状态

超出测量范围

警报条件

硬件和参数故障

针对MEMS测量单元
IO-Link接口 内部存储数值
Y形链路,参数设置和过程值传输;多个过程值:振动、温度和诊断功能

所有振动过程值的最大值

最高温度和最低温度