VV传感器专为防止主要类型的机器发生故障而设计。
与典型的单一测量系统不同,在线VV传感器能够防止故障并减轻灾难性的损失。
VV能同时监测4类机器问题:冲击、疲劳、磨损和温度。
振动监测方法:
冲击 | 疲劳 | 磨损 | 温度 | |
---|---|---|---|---|
碰撞 |
机械问题 装配问题 |
磨损 磨削 |
过热 | |
故障状态示例: |
刀片碰撞 吞入物体 移动物体撞击 时序不当 |
未对准 不平衡 皮带问题 支脚松动 结构问题 |
轴承故障 叶轮摩擦 刀片拖曳 气蚀 |
润滑不足 冷却剂流量不足 电气问题 过载 过度摩擦 |
传感器测量: |
最大加速度a-Peak |
平均速度v-RMS | 平均加速度a-RMS | 温度º C |
针对不同机器的型号
大型机械 0.3…500 MW |
小型机械 15…300 kW |
---|---|
转速> 600 rpm的机器 VVB010 转速120…600 rpm的机器 VVB011
|
转速> 600 rpm的机器 VVB020 转速120…600 rpm的机器 VVB021 |