You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. ifm采用IO-Link技术的振动传感器
  2. 应用

在线监测不同的设备:风扇,电机,泵和离心机

VV传感器是首款采用IO-Link技术进行在线状态监测的振动传感器,专为监测恶劣条件下的工业机器而设计。

产品概览:

指标: 连接器:

部件疲劳 (v-RMS)

机械磨损 (a-RMS)

机械冲击 (a-Peak)

峰值因子 (a-Peak/a-RMS)

温度 – 针对磨损或电气问题额外的补充监测原则

M12标准型
其他功能: 输出:

使用IO-Link(BLOB)传输原始数据样本用于进一步分析

2路数字开关输出

IO-Link

安装:

防护等级:

安装螺丝

-> M8和¼“-28 UNF

IP 67 / 68 / 69k