You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. AS-i的优势
  2. 产品选型

产品选型

哪种设备最适合您的应用?

想要更轻松地采集现场/控制柜的各种信号,或开关阀门、灯具或其他执行器?
那么,您可以选择具有多种功能且能快速简单安装的输入和输出模块

想要将信号的进一步处理传输到更高层级的系统?
那么可选择AS-Interface主站

您的应用是安全应用?
那么可选择AS-Interface Safetyat Work

应用于危险区域?
那么用于危险区域的AS-Interface是合适的选择。

需要AS-Interface的附件?
请选择AS-Interface附件

  输入和输出模块 AS-i主站 Safety at Work 用于危险区域的AS-i AS-i附件
 
控制柜安装  
现场安装  
安装于外壳中
通信接口 AS-i/ IO-Link PROFIBUS,PROFINET,EtherNet,
EtherNet/IP,EtherCat,Modbus TCP,OPC UA,...
PROFIBUS,PROFINET,EtherNet,
EtherNet/IP,EtherCat,Modbus TCP,OPC UA,...
AS-i  
数字量I/O    
模拟量I/O      
安全I/O        
认证        
阀门功能 3/2,4/2,5/2,5/3     3/2,5/2,5/3  
电源连接 M8,M12,端子,
圆形电缆,扁平电缆
端子,圆形电缆 M12,端子,圆形电缆,扁平电缆 M12,扁平电缆 M12,圆形电缆
传感器/执行器连接 M8,M12,螺栓型端子,弹簧式接线端子   M12,螺栓型端子,弹簧式接线端子 M12 M12,圆形电缆
防护等级 IP20,IP65,IP66,IP67
IP68,IP69 K
IP 20 IP20,IP66,IP67,IP69 K IP50,IP67 IP20,IP65,IP66,IP67
IP68,IP69 K
AS-i寻址模式/配置文件 单/A/B节点 M3 + M4 单节点 单/A/B节点 -
           
行业 输入和输出模块 AS-i主站 Safety at Work 用于危险区域的AS-i AS-i附件
包装行业
食品行业
汽车行业
机床
采矿行业
机器制造
钢铁和金属行业
物流
水处理
制粉行业

所有AS-i产品一览