- 振动传感器
- 振动传感器和变送器
振动传感器和变送器
DIN ISO 10816-3 / ISO 20816-3是全球公认的行业标准,规定了评估机器机械振动时对非旋转部件的测量要求,基于整体振动(v-RMS)和不同机型的规定限值进行评估。
VKV振动传感器(模拟)、VVB振动传感器(IO-Link)、VTV振动变送器(模拟)和VWV振动变送器(无线)具有以下特征:
- 振动变送器和传感器支持轻松进行改造,监测整体系统健康状态随时间推移而发生的变化。
- 利用标准通信检测振动的加剧,并通过预警和警报阈值来可靠检测状态变差的情况,以防发生继发性损坏。
产品
VKV振动传感器
VKV振动传感器按照ISO 10816标准对机器和设备的整体振动状况进行在线监测。该传感器可以测量非旋转部件表面的振动速度rms,并在机器振动过强时触发警报。
- 传感器上的机械设置环,用于直观设置开关点和开关延迟
- 1路模拟量输出,1路开关量输出
VTV振动变送器
VTV振动变送器通过4...20 mA模拟量信号持续传输振动速度rms(v-RMS)。该传感器可以轻松集成,并直接在控制器或变频器上进行可靠的振动监测。
- 工作温度高达125 °C且防护等级达IP 69K的版本
- 适用于危险区域(EX 3D/3G)的版本
- 1路模拟量输出
带显示屏的VNB振动传感器
VNB振动传感器通过4...20 mA模拟量信号持续传输振动速度rms(v-RMS)。这意味着该传感器可以轻松集成到原有的控制系统中。如果不存在原有基础设施,可以通过RGB显示屏直接在设备上实现数据可视化和警报功能。
- 集成带时间戳的历史记录内存
- 1路模拟量输入,用于监测额外测量值
- 2路开关量输出 / 1路模拟量输出(可配置)
VWV无线振动变送器
VWV无线振动变送器通过专有网格协议向适当的网关间歇性传输振动速度rms(v-RMS)和温度数据。可便捷地设置多个传感器。网关可以通过MQTT或HTTP Rest集成到IT环境中。除了Ethernet TCP/IP和Wi-Fi通信外,该传感器还支持基于NB-IoT、LTE CAT m1或2G GSM移动无线电标准等不受基础网络限制的通信选项。
- 无线通信
- 电池供电
注意:由于各个国家无线电标准不同,请遵守相关设备数据表中注明的法规限制。
VVB IO-Link振动传感器(单轴)
VVB振动传感器根据ISO 10816标准进行可靠的振动评估。该传感器不仅可以通过IO-Link接口提供v-RMS值,还能通过该接口使用合适的软件工具便捷地进行配置。VVB频率范围高达10 kHz,并提供多个其他状态数据(例如冲击a-peak、摩擦a-RMS、峰值因子和温度),满足您对状态监测的所有需求。不仅如此,VVB传感器还能利用原始数据进行深入的根源分析。
VVB3 IO-Link振动传感器(3轴)
作为第二代VVB IO-Link振动传感器,VVB3不仅具备第一代设备的所有主要优点,还为智能状态监测树立了新标杆。它的一个重要特点是采用数字化的3轴MEMS技术,具有高达5600 Hz的频率范围,因此可以测量并监控X、Y和Z轴上的通用状态指标。
- 集成长达9天的特征值历史记录
- 针对所有测量轴原始数据的同步机制
- 用于轴承和不平衡分析的BearingScout™功能。
安装适配器概览
货号 | 类型 | VTV | VKV | VNB | VWV | VVB0xx | VVB3xx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M8磁铁夹具 |
|||||||
M5磁铁夹具 |
|||||||
¼"-28 UNF磁铁夹具 |
|||||||
M8 90°粘附式适配器 |
|||||||
¼"-28 UNF粘附式适配器 |
|||||||
M8粘附式适配器 |
|||||||
¼-28 UNF粘附式适配器 |
|||||||
M5粘附式适配器 |
|||||||
M5 / M8安装适配器 - Ø 12.5 |
|||||||
M5 / M8安装适配器- Ø 8.5 |
|||||||
M8安装适配器- Ø 12.5 |
|||||||
M8安装适配器- Ø 12.5 |
|||||||
M5 - M10螺纹适配器 |
|||||||
M5 - M12螺纹适配器 |
|||||||
M5 - M16螺纹适配器 |
|||||||
M5 - M20螺纹适配器 |
|||||||
M8 - M12螺纹适配器 |
|||||||
M8 - M16螺纹适配器 |
|||||||
M8 - M20螺纹适配器 |