• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 振动传感器
  2. 振动传感器和变送器
  3. 集成和应用

集成和应用

根据ISO 10816-3 / ISO 20816-3国际标准监测整体振动情况

  • 及早检测初期损坏
  • 避免继发性损坏
  • 最大限度地减少停机时间

通过监测非旋转部件表面的振动速度(v-RMS),可以识别由不平衡、不对中或松动等问题引起的振动水平增加。
符合ISO 10816标准的振动监测被广泛应用于各种工业设备,例如泵、电机、风扇以及许多其他领域。

集成

VTV集成示例

VTV振动变送器有一个4-20 mA模拟量输出信号。
该信号可轻松与变频器的模拟量输入或控制器进行连接,以按照ISO 10816标准监测振动强度(v-RMS)。

VKV集成示例

VKV振动变送器在4-20 mA模拟量信号之外还有一个开关量输出。
通过机械装置设置开关限值和开关延时,即可对风扇执行有开关量输出的监测任务。

VNB集成示例

通过RGB显示屏以及选配的外部模拟量4-20 mA输入(如温度),可实现预警和报警状态的直观展示。

VWV集成示例

例如,可使用电池供电的VWV振动传感器通过智能mesh网络将电机的振动速度(v-RMS)和表面温度发送给ZB0929网关。该网关支持MQTT 和 HTTP通用协议,并可结合ifm的工业物联网平台moneo使用。

应用

轴流式风扇

  • 不平衡
  • 不对中
  • 底座松动
  • 长期共振运行

径流式风扇

  • 不平衡
  • 不对中
  • 底座松动
  • 皮带问题
  • 长期共振运行

  • 不平衡
  • 不对中
  • 底座松动

电机

  • 不平衡
  • 不对中
  • 底座松动