You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 振动传感器
  2. 带IO-Link的3轴振动传感器

用于智能状态监测的3轴IO-Link振动传感器

利用新型VVB3状态监测传感器,您可以深入了解设备的健康状况。VVB3传感器可持续检测3个轴向的振动,另外还测量非旋转部件的表面温度。根据这些数据,智能传感器可确定机器“重要器官”的健康状况。

该传感器具有5600 Hz的频率范围,能够可靠地提前检测到设备的异常、磨损、轴承损坏、润滑不足以及气蚀等问题,以便在出现严重损坏之前就采取措施,从而避免后续高额成本。通过VVB3,您可以进行定期检测以保持设备稳定运行,确保没有任何潜在问题。解锁预测性维护的潜力并监测设备的健康状况,您准备好了吗?

VVB3振动传感器详细信息

VVB3的重要优势

3轴MEMS技术只需一个单独测量位置,即可实现轴向、垂直和水平3个方向的灵活安装和精确测量。

极度坚固的不锈钢外壳可承受恶劣工况。得益于内部自测功能和M12连接器,可以随时更换受损的电缆。这种坚固耐用的传感器无需任何维护。另外,LED指示灯让您可以随时关注设备状态。

作为可选项,您可以使用集成的不平衡和轴承分析功能,可通过IO-Link接口轻松使用该功能,持续测量各种不同的状态指标,包括检测疲劳、摩擦、冲击以及表面温度等。

针对不同的机器类型和额定功率,可根据ISO20816-3标准,通过PLC系统命令或IT系统便捷地设置阈值。

应用

VVB状态监测传感器是集成在一个传感器中的整套监测解决方案。
目标应用涵盖所有不间断或部分不间断运行(转速和功率)的、带驱动轴的旋转机器。
该传感器常用于电机、风扇、泵、减速电机、传送带、垂直轴承、减速齿轮、皮带传动、暖通空调、真空泵、分选机(无齿轮)以及锯木机等其他单轴机器。

电机

此图显示了3轴振动传感器可能的测量点

离心泵

此图显示了3轴振动传感器可能的测量点

风扇

此图显示了3轴振动传感器可能的测量点

减速齿轮箱

此图显示了3轴振动传感器可能的测量点

真空泵

此图显示了3轴振动传感器可能的测量点

VVB3安装

振动传感器具有3个测量轴,因此可以灵活安装,种类丰富多样的安装附件可以提供额外的灵活性。需要注意的是,使用安装附件可能会影响具体尺寸。

安装于何处?传感器最好安装于靠近每个轴承基座的位置。

如何安装?应将传感器旋拧入坚固外壳中,或者使用合适的ifm安装附件进行安装:

通过螺纹孔直接安装

E30562

使用磁铁夹具临时安装

E30491

使用粘附式适配器安装

E30475

使用电机地脚螺栓安装

E30540
E30535

灵活集成到现有的生态系统中

VVB3 常见问题

产品

产品对比
基本状态监测
VVB 3-轴
DataScience 状态监测
VVB 3-轴
状态监测传感器
VVB 1-轴
测量范围 16 g, 2...5,600 Hz 16 g, 2...5,600 Hz 50 g, 2...10,000 Hz
测量轴 x, y, z (可配置) x, y, z (不可配置) z
磨损指标
(周期性)
5个指标:
疲劳(v-RMS)、冲击(a-Peak)、
摩擦(a-RMS)、峰值、
表面温度
13个指标:
疲劳(v-RMS)、冲击(a-Peak)、
摩擦(a-RMS)、
表面温度
5个指标:
疲劳(v-RMS)、冲击(a-Peak)、
摩擦(a-RMS)、峰值、
表面温度
分析值
(周期性)
不平衡 不平衡
滚动轴承解调(BearingScout™)
接口 IO-Link 1.1.3 (COM3)
SIO 模式
IO-Link 1.1.3 (COM3)
SIO 模式
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3)
SIO 模式
安装 M5 安装螺钉 M5 安装螺钉 M8 紧固螺钉
¼''28 紧固螺钉
原始数据(BLOB) 加速度时域信号4 秒 (同步)
或者最多12秒(单轴)
加速度时域信号4 秒 (同步)
或者最多12秒(单轴)
加速度时域信号4 秒
其他功能
  • 机器运行时数计数器
  • 9天特征值历史数据
  • 阈值设置(ISO 20816-3)
  • 状态LED灯
  • 机器运行时数计数器
  • 9天特征值历史数据
  • 阈值设置(ISO 20816-3)
  • 状态LED灯
  • 用户自定义开关量输出配置
  • 机器运行时数计数器
  • 通过编号进行ISO 20816-3选择