• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 振动传感器
  2. 振动分析模块和加速度传感器

振动分析模块和加速度传感器

VSE振动分析模块是适用于最多4路振动动态输入信号的可编程估算单元,它可以作为在线状态监测解决方案无缝集成到自动化和控制层级中。设备中融入了完整的智能功能,从而能够在各种需要的场合充分利用边缘计算的优势。

VSE振动分析模块采用可灵活配置的状态参数,能够在一定时间和频率范围内执行各种监测任务,并且进行毫秒级的实时通信。

从传感器到ERP系统

可通过模拟量输入进一步添加辅助信号(如速度、压力和温度),为振动分析模块对特定机器或应用进行可靠、灵活的监测提供所有必需信息。

通过以太网TCP/IP(例如OPC UA)及通用现场总线接口(Profinet、Modbus TCP、EtherCAT 和 EtherNet/IP)进行双向通信,可最大限度地保证振动分析模块和机器之间的交互。

产品

加速度传感器测量机器表面的动态力,并将原始信号发送给下游用于振动监测或振动诊断,例如使用VSE振动分析模块进行的振动分析。

VSA / VSP 加速度传感器

加速度传感器坚固耐用, VSA或VSP类型具有不同的外型,适合安装在难以进入的区域。传感器使用电压输出(100 mV/g)或电流输出(0...10 mA),与VSE振动分析模块进行连接。

VSA加速度传感器

可在高速运动或存在强力影响的情况下无障碍运行
集成自测功能保证长期安全性

VSP0xA本质安全型加速度传感器

适用于危险区域内的振动检测
可通过保护屏障与安装在ATEX区域之外的VSE振动分析模块进行连接

VSM加速度传感器

带MEMS芯片和IEPE输出的多轴加速度传感器,可以同时检测轴向和径向上的振动。

安装适配器概览

加速度传感器(MEMS)
    VSA001 VSA002 VSA004
VSA005
VSA006 VSA007 VSA008 VSA101
VSA201
VSA204
VSA205
VSM101 VSM102 VSM103
VSM104
E30448 M8 磁铁夹具                  
E30091 M5 磁铁夹具            
E30449 ¼"-28 UNF 磁铁夹具                    
E30471 M8 90° 粘附式适配器                  
E30472 ¼"-28 UNF 粘附式适配器                    
E30473 M8粘附式适配器                  
E30474 ¼-28 UNF 粘附式适配器                    
E30475 M5 粘附式适配器            
E30468 M5 / M8 安装适配器 - Ø 12.5        
E30469 M5 / M8 安装适配器 - Ø 8.5        
E30493 M8 安装适配器 Ø - 12.5                  
E30494 M16 安装适配器              
E30495 M8 安装适配器                  
E30539 M5-M10 螺纹适配器                
E30534 M5-M12 螺纹适配器                
E30540 M5-M16 螺纹适配器                
E30535 M5-M20 螺纹适配器                
E30536 M8-M12 螺纹适配器                  
E30537 M8-M16 螺纹适配器                  
E30538 M8-M20 螺纹适配器                  
加速度传感器(压电电子)
    VSP001 VSP003
VSP004
VSP01A
VSP02A
E30448 M8 磁铁夹具
E30449 ¼"-28 UNF 磁铁夹具    
E30471 M8 90° 粘附式适配器
E30472 ¼"-28 UNF 粘附式适配器    
E30473 M8粘附式适配器
E30474 ¼-28 UNF 粘附式适配器    
E30468 M5 / M8 安装适配器 - Ø 12.5
E30469 M5 / M8 安装适配器 - Ø 8.5
E30493 M8 安装适配器 Ø - 12.5    
E30495 M8 安装适配器    
E30536 M8-M12 螺纹适配器    
E30537 M8-M16 螺纹适配器    
E30538 M8-M20 螺纹适配器