振动分析模块的应用
以下应用示例介绍了振动分析模块在各个行业重要系统中的应用。从机床、卧螺离心机和压缩机到存取系统、振动输送机和灌装系统,这些机器即使在恶劣工况下也必须可靠、高效地运行。
状态监测对于防止出现高成本停机和质量下降至关重要。由于采用了高分辨率振动传感器,VSE振动分析模块可实现精确的机器状态监测,从而大幅减少计划外停机和继发性损坏。
机床
在金属块加工过程中会产生很大的加工力。同时,机床必须保持较高的生产速度和稳定的生产质量。初期损坏会对机器零件、工具和产品质量状况产生直接影响。
VSA或VSM型振动传感器与VSE振动分析模块相结合,可以在早期阶段检测到此类损坏,并在第一时间报告损坏信息。
动态监测各种设备状态可实现过程状态和机器状态的可靠监测,精确监测不平衡的增加、刀具磨损、主轴轴承和碰撞引起的突然冲击,从而防止出现代价高昂的继发性损坏。VSE振动分析模块具有1毫秒的快速响应时间,能够可靠地保护您的机器。通过灵活集成通用现场总线接口,确保了振动分析模块和机器控制器之间的无缝交互。振动分析模块专为实现机床的全面状态监测、过程监测和可靠保护而设计。
螺杆式和往复式压缩机
螺杆式和往复式压缩机是根据容积原理压缩气体或蒸汽来增加压力的机械装置。它们是多个工业部门不可或缺的设备,用于压缩空气的定向供应、制冷剂压缩、气体输送(例如氨)和许多其他生产过程。通常,这些类型的压缩机具有可变参数(速度、流量、标称压力、进气量、介质温度、输出)和复杂的传动装置(电动机、多齿轮级、螺杆/活塞、出口阀),并牢固安装在复杂的系统中。往复式和螺杆式压缩机的这些运行特点给可靠的状态监测带来了重大挑战。
VSE振动分析模块可以动态监测不平衡的增加、轮齿损坏、轴承损坏或金属部件摩擦的增加。由于VSE兼容模拟量输入,现有的压力或流量信号可以用作辅助变量来支持监测任务。使用电流变送器(ZJF056),电机电流可以用作负载变化的触发条件。这些电流变送器采用标准4-20 mA输出信号,可以与VSE的模拟量输入进行连接,实现与负载相关的振动监测。振动分析模块可根据DIN ISO 20816-3/-7、ISO 7919-3和VDI 3836标准进行振动测量和评估。