You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 3D 物体识别
  2. O3D 传感器
  3. 应用范围
  4. 物体尺寸确认

物体尺寸确认

通过 O3D 3D 传感器确认物体尺寸

通过创新的光飞时间技术,新的 3D 传感器对货物的尺寸进行检测。 如果包装参数超出定义区域,则会通过阈值发出信号。

  • 纸板包装或包裹等矩形物体的非接触式尺寸确认
  • 尺寸、方向和位置的确定和比较
  • 提供长、宽、高以计算带长和体积。
  • 质量参数可帮助检测损坏或变形的物体
  • 开关输出和以太网过程数据接口

内部物流中的革命

不论是在货盘、收发室、仓库、物流或配送中心: 可使用的存储体积决定了能力和成本。 在输送过程中确保最大可用空间要求的好理由。

通过创新的光飞时间技术,新的 3D 传感器对货物的尺寸进行检测。 如果包装参数超出定义区域,则会通过阈值发出信号。 对于通过 WMS(仓库管理系统)或 ERP (企业资源计划)系统进行计划的自动仓库空间,传感器会提供物体的尺寸、方向和位置。 这些数据还会用于控制机器人、分拣装置和配送通道。 除经久耐用之外,传感器还以友好的操作和集成简单而别具一格。

体积确定的益处

  • 矩形物体的非接触式测量(例如: 纸板包装或包裹)。
  • 尺寸、方向和位置的确定。
  • 提供数据以计算带长和体积。
  • 质量参数可帮助检测损坏的物体
  • 采用光飞时间技术 (ToF),不受颜色和外来光线影响。

设置简单方便

  • 通过数字 I/O 或以太网接口集成。
  • 配置快,一般不到三分钟。
  • 配线向导帮助完成首次设置。