You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 3D 物体识别
  2. O3D 传感器
  3. 应用范围
  4. 完整性监控

完整性监控

通过 O3D 3D 传感器监控完整性

3D 传感器从顶部观察处理单元,并将它与用户教学的模型进行比较。 如果有任何偏差,传感器便会通过开关输出发出信号。 与用户进行持续的交换并且执行大量的处理测试,最终达成极为简单的操作和传感器的高集成性。

  • 可靠的不满或溢出检测
  • 自动位置跟踪
  • 可对不同处理单元进行示教
  • 采用光飞时间技术 (PMD),不受颜色和外来光线影响。
  • 开关输出和以太网过程数据接口

不完整运送 – 绝无二次

如果装有一件不完整处理单元的货物到达客户处,客户通常会将所有货物全部退还。 这样不仅会让客户不满,同时还会造成额外的成本消耗。 此时,完整性监控是解决的良方。 一般来说,在每个处理单元位置上方安装有单独的传感器。 然而,如果处理单元类型或大小有所变化,这样做就不够灵活。 所以,改变势在必行。 如果处理单元的颜色或材料发生变化,常规传感器就到达了自己的极限。

而如果利用 3D 传感器进行完整性监控,所有这些问题根本就不会存在: 3D 传感器从顶部观察处理单元,并将它与用户示教的模型进行比较。 如果有任何偏差,传感器便会通过开关输出发出信号。 与用户进行持续的交换并且执行大量的处理测试,最终达成极为简单的操作和传感器的高集成性。

完整性监控的益处

  • 示教不同处理单元并在没有机械改装的情况下选择。
  • 检查是否存在不满或溢出,必要时两项均予以检查。
  • 自动位置调整可确保功能稳定,即使物体位置变化。
  • 采用光飞时间技术 (ToF),不受颜色和外来光线影响。

设置简单方便

  • 通过数字 I/O 或以太网接口集成自动化系统。
  • 配置快,一般不到三分钟。
  • 配线向导帮助完成首次设置。