You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 3D 物体识别
  2. O3D 传感器
  3. 应用范围
  4. 料位测量

料位测量

光电三维料位测量和点料位检测

蕴含 PMD 技术的三维传感器

  • 不平坦表面的连续测量
  • 确定最小值、最大值或平均值
  • 不同容器形状的示教
  • 干扰结构受到抑制
  • 针对高达 10 m 料位不透明介质的非接触式检测

灵活配置
系统可检测容器、筒仓或料斗内料位高达 10 m 的固体、不透明固体和块状材料。 O3D 能够可靠地检测机械操作机器中的负载高度,如皮带和托盘的加载。 传感器通过界定的背景确定料位,然后通过模拟输出或数字的方式传送过程值,通过以太网过程接口传送抗扰度。 或者,O3D 也可用作点料位开关。
传感器的测量区段可根据相应容器的形状加以调整。 搅拌器和其他附属装置可通过“排除区域”加以抑制。 传感器可识别各种容器形状,如料斗、筒仓,甚至是倾斜的皮带。
也就是说可以指示块状材料的平均料位,即便有锥形堆或漏斗状。