适用于恶劣环境的坚固全金属传感器
用途广泛 可靠耐用且用途广泛:可用于液位测量和物体检测。 |
|
耐腐蚀 凭借 IP69K 的防护等级和高级不锈钢外壳抵抗外部因素,让您高枕无忧。 |
|
出类拔萃 可在长达 2.5 米的范围内对难以检测的物体进行非接触式检测。 |
|
不间断的过程监测 连续测距可提供最大透明度和更快的应急响应能力。 |
即使传感器不与介质直接接触,腐蚀性蒸汽和烟雾也会严重影响传感器的功能和使用寿命。常规传感器的表面不受保护,因此很容易接触到清洁剂、冷却液或润滑剂等介质。全金属超声波传感器采用不锈钢外壳,因此可以抵御任何影响,甚至连接器也由高级不锈钢制成。因此,这种传感器能抵御外部影响并延长使用寿命。
传感器配有 IO-Link 接口,除距离值之外,还可以便捷地设置和读取其他参数和诊断数据。
IO-Link 带来的附加值:
- 可视应用需要调整声束
- 轻松设定参数
- 毫米级精度的测量值传输
- 诊断功能:例如运行时数计数器和回音质量
用于液位测量的全金属超声波传感器
食品应用中的清洁挑战
- 高压和蒸汽清洗造成损坏
- 清洗剂会溶解传感器密封件
- 连接器区域是薄弱环节
全金属超声波传感器的优势
- 全身采用IP 69K防护等级的高级不锈钢外壳,能可靠承受高压和蒸汽清洗
- 感应头由耐用不锈钢制成,可抵抗腐蚀性清洗剂的侵蚀
- 不锈钢插头可抵御任何外部影响
传送带上的物体检测
化学品、石油和天然气带来的挑战
- 由于检测区域过小或物体属性(结构、颜色)具有挑战性,导致结果不可靠
- 由于完成清洗工艺后空气湿度高,导致功能受损
- 传感器表面粗糙导致沉积物不卫生
- 由于油或化学品的作用,导致传感器内部和表面受损
全金属超声波传感器的优势
- 宽阔的检测区域能够可靠地检测物体
- 全身采用IP 69K 等级的高级不锈钢外壳,可靠保护设备免受以下损坏:
空气湿度、高压和蒸汽清洗 - 化学品或其他液体渗入
- 光滑的不锈钢膜不会产生沉积物