You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

稀缺水资源:ifm致力于为企业在所有必要工艺中节约用水提供支持

随着全球人口的稳定增长以及全球气候变化的影响,对水这种重要的自然资源的需求正在日益增长。为了满足这种需求,在用水之后立即对其进行处理以便能再次安全使用显得非常关键。这要求使用更先进、更高效的处理工艺,且这些工艺必须能尽可能经济地同步实施。

为了克服这些挑战,ifm提供了可靠且创新的自动化解决方案。我们不仅考虑当今的趋势和需求,还探寻面向未来的解决方案,目标是确保当前用水安全和未来用水需求能得到同等保障。

我们自动化解决方案的优势

由于淡水资源的稀缺性和价值不断提升,提升整个水循环中各种处理装置的效率非常重要。我们的解决方案同时包含了软硬件,可充分提升您装置的设备综合效率(OEE)。

可用性:
IO-Link数字化数据通信带来附加值。从传感器到IT层级,我们可提供所有必要组件,确保您能始终关注系统的健康状态及维护需求,并帮助充分减少停机时间。
性能:
关于装置的数据越精确,进行水处理并实现所需质量的效率就越高。为此,我们可为您提供精确的传感器技术、通过IO-Link进行无损耗数字化数据传输的结构以及可与装置进行简单、透明对话的软件。
质量:
水处理中出现的任何轻微错误都会导致宝贵资源的损失。我们的解决方案可对过程中的所有自动化组件进行连续质量分析并提供透明的概览和控制,从而让您可靠地长期保障质量要求。

获取专家建议

我们将共同努力,为您实现项目的成功。

还有其他问题?快来联系我们吧。我们一路伴您前行。为了满足您的需求,我们的ifm系统销售团队将自始至终为您提供支持,包括从战略咨询到开发单独的软件和硬件解决方案以及相关的实施和其他服务。